17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

おたふく 冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ ブラック×グレー

通常単価(税別)
866円
税込単価
953円
通常出荷日:1日目

【特長】・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現し...

詳細を確認

    型番:

    JW-619-BK/GR
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    JW-619-BK/GRの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JW-619-BK/GR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    866円
    ( 953円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました
    ・吸汗速乾加工により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします
    ・適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします
    ・紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能です
    【商品仕様】
    ・夏場や暖地などでの作業全般に
    ・色:ブラック×グレー
    ・材質:ポリエステル、ポリウレタン
    ・JANコード:4970687607433
    ・トラスココード:102-7065
    ・質量:60g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    おたふく 冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ ブラック×グレーの型番JW-619-BK/GRのページです。 型番JW-619-BK/GRに関する仕様情報を記載しております。
    おたふく 冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ ブラック×グレーのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    作業現場で腕の日焼け止め防止として使用しています。
    5
    満足度:5.0
    作業現場で腕の日焼け止め防止として使用しています。自分がちょっと日焼けしたら 皮膚が痒くてたまらないので これで完全に防...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    おたふく 冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ ブラック×グレー
    おたふく 冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ ホワイト×グレー
    おたふく 冷感・消臭 パワーストレッチ ロングパンツ ブラック L
    おたふく 冷感・消臭 パワーストレッチ ロングパンツ ブラック M
    おたふく 冷感・消臭 パワーストレッチ ロングパンツ ブラック LL
    BT冷感 パワーストレッチ ハーフパンツ ブラック
    メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
    通常価格866円841円1,463円1,463円1,463円1,216円
    通常出荷日1日目4日目2日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました