ファクトリーサプライ用品技術窓口

タジマ リチウムイオン充電池BT7225用ホルダー

通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円
通常出荷日:4日目

【特長】・タジマ専用バッテリーをベルトに装着可能【商品仕様】・熱中症対策用品・バッテリー風雅ボディ2ベ...

詳細を確認
  • JANコード
    4975364260307
  • トラスココード
    123-1196
  • 質量(g)
    33.000
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 奥行(mm)
    37
  • 高さ(mm)
    97
  • 色
    黒
  • 品名
    リチウムイオン充電池BT7225用ホルダー
  • 幅(mm)
    62
  • 横(mm)
    62
  • 縦(mm)
    97
  • タイプ
    風雅ボディ2専用バッテリー用ホルダー

型番:

FBP-BT7225HL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FBP-BT7225HLの仕様・寸法情報

JANコード
4975364260307
トラスココード
123-1196
質量(g)
33.000
材質1
ABS樹脂
奥行(mm)
37
高さ(mm)
97
色
黒
品名
リチウムイオン充電池BT7225用ホルダー
幅(mm)
62
横(mm)
62
縦(mm)
97
タイプ
風雅ボディ2専用バッテリー用ホルダー

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FBP-BT7225HL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940円
( 1,034円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タジマ専用バッテリーをベルトに装着可能
【商品仕様】
・熱中症対策用品
・バッテリー風雅ボディ2ベルト取り付けホルダ単品
・色:黒
・縦(mm):97
・横(mm):62
・奥行(mm):37
・品名:リチウムイオン充電池BT7225用ホルダー
・材質:ABS樹脂
・JANコード:4975364260307
・トラスココード:123-1196
・質量:33g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タジマ リチウムイオン充電池BT7225用ホルダーの型番FBP-BT7225HLのページです。 型番FBP-BT7225HLに関する仕様情報を記載しております。
タジマ リチウムイオン充電池BT7225用ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タジマ リチウムイオン充電池BT7225用ホルダー
タジマ 延長ケーブルDC
清涼ファン風雅ベスト L/LL/3L
空調服 リチウムイオン小型バッテリーセット
急速AC充電アダプター単品
おたふく手袋 BT冷感パワーストレッチアームカバー JW618
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール空調服空調服ミドリ安全
通常価格940円1,042円5,121円7,994円2,579円910円
通常出荷日4日目4日目1日目〜9日目1日目1日目
JANコード49753642603074975364260314----
トラスココード123-1196123-1193----
質量(g)33.00015.000----
材質1ABS樹脂ポリ塩化ビニル(PVC)ポリエステル---
奥行(mm)379----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました