17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツナギ服 5900 ネイビーブルー

ツナギ服 5900 ネイビーブルー

通常単価(税別)
8,5869,458
税込単価
9,44510,404
通常出荷日:7日目

【特長】・立体裁断「ムービングカット」を背面肩部と脚部に入れることで腕と脚の動きに対しておこる引きつり...

詳細を確認
  • 商品分類
    ツナギ
  • 色(系統)
  • 袖形状
    長袖
  • 色詳細
    ネイビーブルー
  • 質量(g)
    650
  • 材質1
    ポリエステル35%、綿65%
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
3L
4582103916298
868-8899
1個
LL
4582103916281
868-8903
1個
M
4582103916267
868-8904
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,458
( 10,404 )
7日目
8,586
( 9,445 )
7日目
8,586
( 9,445 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立体裁断「ムービングカット」を背面肩部と脚部に入れることで腕と脚の動きに対しておこる引きつりを軽減しています
・脇、背中ヨーク部メッシュ入です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツナギ服 5900 ネイビーブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツナギ服 5900 ネイビーブルー
長袖つなぎ服 ネイビーブルー
ツヅキ ネイビーブルー 8877-NB
つなぎ服“スリードラゴン” ネイビーブルー
つなぎ服 12-KM-107
長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー
メーカーAUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)AUTO-BI(山田辰)
通常価格8,586-6,02210,407 -7,141 -14,0619,580 -
通常出荷日7日目1日目1日目1日目〜7日目1日目
商品分類ツナギツナギツナギツナギツナギツナギ
色(系統)
袖形状長袖長袖長袖長袖長袖長袖
色詳細ネイビーブルーネイビーブルーネイビーブルーネイビーブルースカイブルー
質量(g)650750.000700850.000700700

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト