17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジーベック セフティシューズ 85128 ブラック 27.0CM

通常単価(税別)
4,644
税込単価
5,108
通常出荷日:1日目

【特長】・超軽量タイプです・屈曲性に優れたゴム底です・かかとを踏める早履きスリッポンタイプです・靴底は...

詳細を確認

    型番:

    85128-90-270
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    85128-90-270の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    85128-90-270
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,644
    ( 5,108 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超軽量タイプです
    ・屈曲性に優れたゴム底です
    ・かかとを踏める早履きスリッポンタイプです
    ・靴底はホワイト仕様で床が汚れにくいです
    【商品仕様】
    ・一般作業
    ・内装業など着脱が多い現場
    ・耐圧迫性荷重:4.5kN
    ・寸法(cm):27.0
    ・足幅サイズ:EEE
    ・色:ブラック
    ・材質:甲被:合成皮革
    ・先芯:樹脂
    ・靴底:エチレン酢酸ビニールアセテート(EVA)+ラバー
    ・JANコード:4991714464225
    ・トラスココード:752-9813
    ・質量:680g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ジーベック セフティシューズ 85128 ブラック 27.0CMの型番85128-90-270のページです。 型番85128-90-270に関する仕様情報を記載しております。
    ジーベック セフティシューズ 85128 ブラック 27.0CMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジーベック セフティシューズ 85128 ブラック 27.0CM
    セフティシューズ 85128
    セフティシューズ 85128 ホワイト
    ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 ブラック 27.0CM
    ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 オレンジ 27.0CM
    ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 ブラック 25.0CM
    メーカージーベックジーベックジーベックジーベックジーベックジーベック
    通常価格4,6444,455 -4,644 -7,2977,2977,297
    通常出荷日1日目1日目1日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト