ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジーベック ZIPアップ耐滑セフティシューズ 85118 ホワイト 23.0CM

通常単価(税別)
4,749円
税込単価
5,224円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐油性ゴム底です・耐滑性ゴム底です・サイドファスナーで着脱がスムーズです【商品仕様】・一般作...

詳細を確認

    型番:

    85118-32-230
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    85118-32-230の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    85118-32-230
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,749円
    ( 5,224円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐油性ゴム底です
    ・耐滑性ゴム底です
    ・サイドファスナーで着脱がスムーズです
    【商品仕様】
    ・一般作業
    ・水や油を扱う作業
    ・耐圧迫性荷重:10kN
    ・寸法(cm):23.0
    ・足幅サイズ:EEEE
    ・耐圧迫荷重(kN):10
    ・色:ホワイト
    ・材質:甲被:合成皮革
    ・先芯:樹脂先芯
    ・靴底:エチレン酢酸ビニールアセテート(EVA)+ラバー
    ・JANコード:4991714391194
    ・トラスココード:752-8329
    ・質量:580g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ジーベック ZIPアップ耐滑セフティシューズ 85118 ホワイト 23.0CMの型番85118-32-230のページです。 型番85118-32-230に関する仕様情報を記載しております。
    ジーベック ZIPアップ耐滑セフティシューズ 85118 ホワイト 23.0CMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジーベック ZIPアップ耐滑セフティシューズ 85118 ホワイト 23.0CM
    ジーベック ZIPアップ耐滑セフティシューズ 85118 ブラック 25.5CM
    ZIPアップ耐滑セフティシューズ 85118 ブラック
    ZIPアップ耐滑セフティシューズ 85118 レッド
    ZIPアップセフティシューズ 85118
    ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 ブラック 23.0CM
    メーカージーベックジーベックジーベックジーベックジーベックジーベック
    通常価格4,749円4,749円4,749円4,749円4,749円6,943円
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました