ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
|
nitoms 高性能透明梱包テープ |
|
HEIKO ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】 |

【特長】
・体の沈み込みが少ない硬めタイプのマットレスです
・厚さ6cmのボリュームタイプで床付き感を軽減します
・使用しない時は3つに畳んでコンパクトに収納できます
【商品仕様】
・硬質3つ折りボリュームマットレス
・材質:側生地:ポリエステル100%
・詰め物:ウレタンフォーム
・トラスココード:-
・質量:47g

アイリスオーヤマ
IRIS 硬質3つ折りマットレス

アイリスオーヤマ
IRIS バランスマットレス

八幡ねじ
ウレタンフォーム #1/#6
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,039円~

HEIKO
緩衝材 エアバッグ
4.8通常価格(税別):681円~

ミスミ
気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):4,911円

川上産業
気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)
4.7通常価格(税別):4,321円

酒井化学工業
ミナ 梱包シート ミナフォーム
4.6通常価格(税別):5,630円~

酒井化学工業
ミナフォーム(1束/100枚)
4.3通常価格(税別):2,146円~

川上産業
気泡緩衝材ダイエットプチ (幅1200mm)
3.8通常価格(税別):3,377円

川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)
0通常価格(税別):3,468円~