17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイストレー

通常単価(税別)
288598
税込単価
317658
通常出荷日:1日目

フタ付きなので匂い移りを防ぎます。幅(mm):70〜130厚さ(mm):38〜112間口(mm):22...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 間口(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

厚さ

(mm)

間口

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

材質

仕様

備考

RoHS?最小発注数量
119
38
247
4974908230998
102-7381
169
本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
フタ付き
L14
10
3個
70
112
227
4974908773693
102-7383
270
本体・フタ・ホルダー:ポリプロピレン(PP)
3段
-
10
3個
130
45
266
4974908773891
102-7382
184
本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
フタ付き、ビッグ
L10
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
288
( 317 )
1日目
598
( 658 )
1日目
288
( 317 )
1日目

詳細情報

基本情報

フタ付きなので匂い移りを防ぎます。
幅(mm):70〜130
厚さ(mm):38〜112
間口(mm):227〜266

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイストレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイストレー
サラヤ クールリフレ アイスパックR
アルミ保冷バッグ MP-1098・MP-1099・MP-1100
スノーパック 保冷剤 レギュラータイプ
ASTAGE クールインパックソフト
サーモス 真空断熱ハードワークジャグ
メーカーアスベルサラヤパール金属三重化学工業アステージサーモス
通常価格288-143312 -3,906 -91 -4,341 -
通常出荷日1日目1日目8日目4日目1日目〜1日目
商品タイプ保冷容器保冷剤保冷容器保冷剤保冷剤保冷容器

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト