ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

工場扇(大型扇風機) スタンド型 樹脂ハネ45cm 100V

通常単価(税別)
22,44020,857
税込単価
24,68422,943
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ホコリに強い全閉式モータ工場扇です・安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています・ワンプ...

詳細を確認

型番:

SF-45VS-1VPP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-45VS-1VPPの仕様・寸法情報

JANコード
4538634162147
トラスココード
116-2368
質量(g)
11000
奥行(mm)
725
高さ(mm)
1170~1280
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
電源コード長さ(m)
3(ポッキンプラグ付)
幅(mm)
840
風量調節
3段式
首振り
ハネ材質
ポリプロピレン(PP)
設置タイプ
スタンド
最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
178
最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
202
電源詳細
単相100V
ハネ
4枚
首振角度(°)
75
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SF-45VS-1VPP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,44020,857
( 22,943 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホコリに強い全閉式モータ工場扇です
・安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています
・ワンプッシュで三脚の折りたたみが可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場扇(大型扇風機) スタンド型 樹脂ハネ45cm 100Vの型番SF-45VS-1VPPのページです。 型番SF-45VS-1VPPに関する仕様情報を記載しております。
工場扇(大型扇風機) スタンド型 樹脂ハネ45cm 100Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工場扇(大型扇風機) スタンド型 樹脂ハネ45cm 100V
工場扇 天井取付型 ロータリータイプ ハネ35cm
工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ
スイデン 工場扇(大型扇風機)オプションキャスター SF-STCA
工場扇用 プラスチック製ハネ 45cm 軸径10mm
全閉式工場扇 (スタンドタイプ)
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格22,44025,67541,0604,7964,90537,896 -
通常出荷日4日目1日目2日目1日目1日目1日目〜
JANコード45386341621474538634162161-45386341019624538634160860-
トラスココード116-2368410-8882-794-8387249-2620-
質量(g)110005300.010400.01000.0471.0-
奥行(mm)725420760---
高さ(mm)1170~12804101245---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト