17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型) FBD200

フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)

通常単価(税別)
12,250
税込単価
13,475
通常出荷日:4日目

【特長】・丈夫な材質を使用しています・ダクトとダクトは簡単に接続できます【商品仕様】・煙・粉塵や有毒ガ...

詳細を確認

    ご注意

    • 送風機1台に2本まで接続可能。3本以上接続する場合は新たに送風機1台が必要となります。

    型番:

    FBD200
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FBD200の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FBD200
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,250
    ( 13,475 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・丈夫な材質を使用しています
    ・ダクトとダクトは簡単に接続できます
    【商品仕様】
    ・煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に
    ・地下工事等の換気、酸欠防止に
    ・フレキシブルダクト
    ・JANコード:4571136831593
    ・トラスココード:120-2171
    ・質量:2.5kg

    ご注意

    • 送風機1台に2本まで接続可能。3本以上接続する場合は新たに送風機1台が必要となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)の型番FBD200のページです。 型番FBD200に関する仕様情報を記載しております。
    フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)
    MEIHO フレキシブルダクト(バック一体型)
    【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)
    MEIHO 送風機
    フレキシブルダクト・ダクト用レジューサ
    フレキシブルPETダクト ダクト径320mm
    メーカーワキタワキタワキタワキタアズワンスイデン
    通常価格12,25015,15212,82345,4056,153 -9,474
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目12日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    送風機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト