17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日進 耐滑樹脂先芯入り厨房シューズ V5100 黒 26.5cm V5100BK-26.5

日進 耐滑樹脂先芯入り厨房シューズ V5100 黒 26.5cm

通常単価(税別)
4,799円
税込単価
5,279円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐滑性区分5をクリアしています・JSAA A種合格の軽量、強固な樹脂先芯です・クッション性の...

詳細を確認

    型番:

    V5100BK-26.5
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    V5100BK-26.5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    V5100BK-26.5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,799円
    ( 5,279円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐滑性区分5をクリアしています
    ・JSAA A種合格の軽量、強固な樹脂先芯です
    ・クッション性のあるEVAミッドソールを採用しています
    【商品仕様】
    ・食品工場、厨房など
    ・JSAAA種
    ・寸法(cm):26.5
    ・足幅サイズ:EEE
    ・材質:先芯:樹脂先芯
    ・アッパー:合成皮革
    ・ミッドソール:EVA
    ・底材:耐油性ゴム
    ・JANコード:4932807066469
    ・トラスココード:124-8231
    ・質量:660g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    日進 耐滑樹脂先芯入り厨房シューズ V5100 黒 26.5cmの型番V5100BK-26.5のページです。 型番V5100BK-26.5に関する仕様情報を記載しております。
    日進 耐滑樹脂先芯入り厨房シューズ V5100 黒 26.5cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日進 耐滑樹脂先芯入り厨房シューズ V5100 黒 26.5cm
    耐滑樹脂先芯入り厨房シューズ V5100 白
    耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン
    日進 耐滑先芯入りスニーカー 25.5cm
    ハイパーV厨房シューズ
    日進 屋根プロ トリコロール 26.0cm
    メーカー日進ゴム日進ゴム日進ゴム日進ゴム日進ゴム日進ゴム
    通常価格4,799円4,798円 -4,561円4,771円4,023円4,028円
    通常出荷日1日目1日目〜9日目1日目3日目〜9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました