17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM210

安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM210

  • 材質1
    先芯:新ワイド樹脂
  • 材質2
    甲被:牛クロム革(ソフト型押)
  • 材質3
    靴底:発泡ポリウレタン2層底
  • 色
    ブラック
  • 足幅サイズ
    EEE

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【特長】
・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
・ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします
・さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました
・甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです
・靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます
・復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です
・つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました
・エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します
・かかと部分に縦2本の反射材を配置しました
・最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 寸法(cm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(cm)

最小発注数量
4548890249353
837-0688
830
26
1個
4548890249391
837-0692
910
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,318円
( 12,450円 )
1日目
11,254円
( 12,379円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
・ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします
・さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました
・甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです
・靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます
・復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です
・つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました
・エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します
・かかと部分に縦2本の反射材を配置しました
・最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです

ご注意

  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

商品担当おすすめ

  • 静電安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110 静電 画像

    ミドリ安全

    静電安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110 静電

    【特長】足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っています。ミドリ安全鋼製先芯に比べ、40g/足軽量、4mmの幅広です。親指をまっすぐ伸ばして、快適に着用できます。7,500人の足型データから生まれたコンフォート設計により、あらゆる足形にフィット。靴ひも部分を持って吊り下げると、水平を保つ「バランス設計」。靴の重量バランスを改善することにより、足を疲労から守り、ま

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM210のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM210
中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220シリーズ
重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210
ゴム底安全靴 HV10シリーズ
ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ
ゴム底安全靴 半長靴 HS400N
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格11,254円-12,991円11,772円5,584円 -17,293円10,346円 -
通常出荷日1日目1日目6日目1日目〜1日目4日目〜
材質1先芯:新ワイド樹脂甲被:牛クロム革(ソフト型押)先芯:ワイド鋼製甲被:牛革(型押)甲被:牛クロム革(ソフト型押)甲被:牛革(型押)
材質2甲被:牛クロム革(ソフト型押)先芯:新ワイド樹脂甲被:牛クロム革(ソフト型押)先芯:鋼製先芯:ワイド樹脂先芯:鋼製
材質3靴底:発泡ポリウレタン2層底靴底:発泡ポリウレタン2層底中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)靴底:ゴム1層靴底:合成ゴム2層靴底:ゴム1層
色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
足幅サイズEEEEEEEEEEEEEEEEEE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト