17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 女性用長編上安全靴 LPM230Fオールハトメ 21.0cm

通常単価(税別)
17,091円
税込単価
18,800円
通常出荷日:1日目

【特長】・女性の足にフィットしやすい設計になっています・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を...

詳細を確認
  • 材質1
    先芯:新ワイド樹脂
  • 材質2
    甲被:牛クロム革(ソフト型押)
  • 材質3
    靴底:発泡ポリウレタン2層底
  • 足幅サイズ
    EEE

型番:

LPM230F-21.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LPM230F-21.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
長編上靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも+チャック式
カラー
黒系
サイズ(cm)
21
先芯
あり
色詳細
ブラック
JANコード
4548890288246
トラスココード
855-5342
質量(g)
940
材質1
先芯:新ワイド樹脂
材質2
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
材質3
靴底:発泡ポリウレタン2層底
色
-
寸法(cm)
-
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
32
UK(イギリス)規格サイズ
3
US(アメリカ)規格サイズ
3
規格詳細
JIS T8101 C1/S/P1/F2
足幅サイズ
EEE
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 規格

  • 形状

  • 耐油性

  • 静電気帯電防止機能

  • 甲被タイプ

  • カラー

  • サイズ(cm)

  • 先芯

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 色

  • 寸法(cm)

  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ

  • UK(イギリス)規格サイズ

  • US(アメリカ)規格サイズ

  • 規格詳細

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LPM230F-21.0

商品タイプ

規格

形状

耐油性

静電気帯電防止機能

甲被タイプ

カラー

サイズ

(cm)

先芯

色詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

色

寸法(cm)

EU(ヨーロッパ)規格サイズ

UK(イギリス)規格サイズ

US(アメリカ)規格サイズ

規格詳細

最小発注数量
安全靴
JIS規格品
長編上靴
なし
なし
ひも+チャック式
黒系
21
あり
ブラック
4548890288246
855-5342
940
-
-
32
3
3
JIS T8101 C1/S/P1/F2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,091円
( 18,800円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性の足にフィットしやすい設計になっています
・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
・さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました
・靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます
・エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します
【商品仕様】
・JIST8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格
・中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・色:ブラック
・寸法(cm):21.0
・足幅サイズ:EEE
・耐圧迫性荷重(kN):10±0.1
・色:ブラック
・材質:先芯:新ワイド樹脂
・甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・靴底:発泡ポリウレタン2層底
・JANコード:4548890288246
・トラスココード:855-5342
・質量:940g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 女性用長編上安全靴 LPM230Fオールハトメ 21.0cmの型番LPM230F-21.0のページです。 型番LPM230F-21.0に関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 女性用長編上安全靴 LPM230Fオールハトメ 21.0cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 女性用長編上安全靴 LPM230Fオールハトメ 21.0cm
ミドリ安全 女性用安全靴 プレミアムコンフォート LPM210 21.0cm
スニーカータイプ安全靴 G4シリーズ(ベロア革・バンドタイプ) G4555ブラック 21.0cm
スニーカータイプ安全靴 G4シリーズ(ベロア革・ひもタイプ) G4550ブラック 21.0cm
雪上でも滑りにくい長編上マジックタイプ安全靴 オールラウンダー ARD235N
スニーカータイプ安全靴 G4シリーズ(ベロア革・バンドタイプ) G4555ブラック 27.0cm
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格17,091円11,254円10,688円10,688円27,964円10,688円
通常出荷日1日目1日目11日目11日目5日目11日目
材質1先芯:新ワイド樹脂甲被:牛クロム革(ソフト型押)先芯:ブロード樹脂先芯先芯:ブロード樹脂先芯甲被:牛クロム革(ソフト型押)先芯:ブロード樹脂先芯
材質2甲被:牛クロム革(ソフト型押)先芯:新ワイド樹脂甲被:牛クロム革(ベロア)甲被:牛クロム革(ベロア)先芯:ワイド樹脂甲被:牛クロム革(ベロア)
材質3靴底:発泡ポリウレタン2層底靴底:発泡ポリウレタン2層底中敷:リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)中敷:リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)中敷:リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)
足幅サイズEEEEEEEEEEEEEEEEEE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました