17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ ダークブラウン 26.0cm PRM210NT-DBR-26.0

安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ ダークブラウン 26.0cm

通常単価(税別)
12,660
税込単価
13,926
通常出荷日:6日目

【特長】・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました・...

詳細を確認

    型番:

    PRM210NT-DBR-26.0
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PRM210NT-DBR-26.0の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PRM210NT-DBR-26.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,660
    ( 13,926 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
    ・ウレタン樹脂をコーティングした革が、靴に水・油・薬品などが浸透するのを防ぎます
    ・ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします
    ・さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました
    ・甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです
    【商品仕様】
    ・JIST8101革製S種<普通作業用>E・F合格
    ・中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
    ・寸法(cm):26.0
    ・足幅サイズ:EEE
    ・耐圧迫性荷重(kN):10±0.1
    ・色:ダークブラウン
    ・材質:先芯:新ワイド樹脂
    ・甲被:牛クロム革(ウレタン加工)
    ・靴底:発泡ポリウレタン2層底
    ・JANコード:4548890268941
    ・トラスココード:136-5904
    ・質量:830g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ ダークブラウン 26.0cmの型番PRM210NT-DBR-26.0のページです。 型番PRM210NT-DBR-26.0に関する仕様情報を記載しております。
    安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ ダークブラウン 26.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    安全 耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ ダークブラウン 26.0cm
    耐水・耐油・耐薬品短靴
    耐水・耐油・耐薬品中編靴
    耐水・耐油・耐薬品長編靴
    耐水・耐油・耐薬品半長靴
    安全靴 短靴 SF18黒床 26.0cm
    メーカーミドリ安全エンゼルエンゼルエンゼルエンゼルシモン
    通常価格12,6606,075 -6,9589,0809,022 -9,174
    通常出荷日6日目2日目2日目2日目2日目〜19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト