17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリッポンタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200 ブラック

スリッポンタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200 ブラック

通常単価(税別)
12,329円~12,667円
税込単価
13,562円~13,934円
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • 色詳細
    ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 規格
    JIST8101革製S種<普通作業用>E・F合格
  • 甲被材質
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 先芯材質
    新ワイド樹脂
  • 中敷仕様
    プレミアムインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質
    発泡ポリウレタン2層底
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
25.5
4548890276137
136-1187
790
1個
26
4548890276144
136-4342
810
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,329円
( 13,562円 )
6日目
12,667円
( 13,934円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
・スリッポンタイプの安全靴です
・快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました
・靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます
・復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリッポンタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリッポンタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200 ブラック
スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200ホワイト静電
メーカーミドリ安全ミドリ安全
通常価格12,329円-13,206円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜
商品タイプ安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品
形状短靴短靴
甲被タイプひも無しひも無し
カラー黒系白系
よく一緒に購入される商品

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト