17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 静電安全靴 CF110S 28.5CM CF110S-28.5

ミドリ安全 静電安全靴 CF110S 28.5CM

通常単価(税別)
8,668
税込単価
9,535
通常出荷日:1日目

【特長】・冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します・靴底から静電気を逃がし、スパークの...

詳細を確認

    型番:

    CF110S-28.5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CF110S-28.5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CF110S-28.5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,668
    ( 9,535 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します
    ・靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します
    ・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています
    ・クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です
    【商品仕様】
    ・JIST8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格
    ・JIST8103EDーP/C2合格(一般静電靴)
    ・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
    ・電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃C2)
    ・寸法(cm):28.5
    ・足幅サイズ:EEE
    ・色:ブラック
    ・材質:甲被:牛革(型押しソフト)
    ・先芯:ワイド樹脂
    ・靴底:発泡ポリウレタン2層
    ・JANコード:4979058744920
    ・トラスココード:811-1283
    ・質量:880g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 静電安全靴 CF110S 28.5CMの型番CF110S-28.5のページです。 型番CF110S-28.5に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 静電安全靴 CF110S 28.5CMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 静電安全靴 CF110S 28.5CM
    静電・軽快安全靴 CF110S
    静電安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF110 静電
    安全靴(23.5/28cm)
    軽快・耐滑安全靴 CF110・211
    超耐滑安全靴 HGS110Nブラック 28cm
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全シモンミドリ安全ミドリ安全
    通常価格8,6688,431 -8,384 -9,318 -7,745 -11,288
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト