17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐720N ホワイト 23.5CM H-720N-W-23.5

ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐720N ホワイト 23.5CM

通常単価(税別)
5,626
税込単価
6,189
通常出荷日:6日目

【特長】・水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです・甲部の通気孔で、靴内の湿気や熱...

詳細を確認

    ご注意

    • つま先保護性能(先芯装備)はありません。

    型番:

    H-720N-W-23.5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    H-720N-W-23.5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    H-720N-W-23.5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,626
    ( 6,189 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです
    ・甲部の通気孔で、靴内の湿気や熱気を外に出しムレを低減し、長時間の使用にオススメです
    ・交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします
    ・抗菌・防臭加工のインソールを使用しています
    【商品仕様】
    ・食品工場
    ・厨房
    ・食堂
    ・清掃作業
    ・寸法(cm):23.5
    ・足幅サイズ:EEE
    ・色:ホワイト
    ・材質:甲被:人工皮革
    ・靴底:EVA/合成ゴム
    ・中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)
    ・JANコード:4979058575296
    ・トラスココード:124-3927
    ・質量:480g

    ご注意

    • つま先保護性能(先芯装備)はありません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐720N ホワイト 23.5CMの型番H-720N-W-23.5のページです。 型番H-720N-W-23.5に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐720N ホワイト 23.5CMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐720N ホワイト 23.5CM
    超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト
    超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H700N
    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-700N ブラック
    超耐滑軽量作業靴ハイグリップ
    超耐滑軽量作業靴"ハイグリップ"
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格5,6265,392 -5,553 -5,392 -5,940 -7,641 -
    通常出荷日6日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト