17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-715N

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-715N

通常単価(税別)
6,273円~6,335円
税込単価
6,900円~6,969円
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。・抗菌・防臭加...

詳細を確認
  • 材質1
    甲被:人工皮革/メッシュ
  • 材質2
    靴底:EVA/合成ゴム
  • 色
    ブラック
  • 動摩擦係数
    0.20以上
  • 足幅サイズ
    EEE

ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【特長】
・水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。
・抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
・軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。
【用途】
・製造業・食品工場・厨房・清掃作業等に。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 寸法(cm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(cm)

最小発注数量
4979058575029
811-1526
600
25
1個
4979058575067
811-1530
660
27
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,335円
( 6,969円 )
6日目
6,273円
( 6,900円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。
・抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
・軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。
【用途】
・製造業・食品工場・厨房・清掃作業等に。

ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-715Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-715N
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ
小指保護ワイド樹脂先芯入り超耐滑作業靴ハイグリップ 21250336 PHS-600-W-22.0
ゴム底安全靴 半長靴 HS400N
重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210
ゴム底安全靴 HV10シリーズ
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格6,273円-5,923円7,583円10,346円 -11,772円5,584円 -
通常出荷日1日目〜6日目4日目4日目〜6日目1日目〜
材質1甲被:人工皮革/メッシュ甲被:人工皮革甲被:人工皮革甲被:牛革(型押)先芯:ワイド鋼製甲被:牛革(型押)
材質2靴底:EVA/合成ゴム靴底:EVA/合成ゴム先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)先芯:鋼製甲被:牛クロム革(ソフト型押)先芯:鋼製
色ブラックグリーンホワイトブラックブラックブラック
動摩擦係数0.20以上0.20以上0.30以上---
足幅サイズEEEEEEEEEEEEEEEEEE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト