ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 寸法(cm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H700N-GR-26.0
通常単価(税別)
6,143
税込単価
6,757
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。・抗菌・防臭加工...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

H700N-GR-26.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H700N-GR-26.0の仕様・寸法情報

JANコード
4979058574299
トラスココード
825-8446
質量(g)
625.000
材質1
甲被:人工皮革
材質2
靴底:EVA/合成ゴム
グリーン
寸法(cm)
26
動摩擦係数
0.20以上
足幅サイズ
EEE
-
-

商品情報

【商品仕様】
・水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。
・抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
・異物などが目詰まりしにくい靴底です。
・軽量でクッション性に優れているので、長時間の立ち作業でも疲れにくいです。
・足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。
【用途】
・製造業・食品工場・厨房・清掃作業等に。

型番リスト

表示件数
型番
H700N-GR-26.0

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(cm)

最小発注数量
4979058574299
825-8446
625.000
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,143
( 6,757 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。
・抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
・異物などが目詰まりしにくい靴底です。
・軽量でクッション性に優れているので、長時間の立ち作業でも疲れにくいです。
・足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。
【用途】
・製造業・食品工場・厨房・清掃作業等に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップの型番H700N-GR-26.0のページです。 型番H700N-GR-26.0に関する仕様情報を記載しております。
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-715N
小指保護ワイド樹脂先芯入り超耐滑作業靴ハイグリップ 21250336 PHS-600-W-22.0
重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210
ゴム底安全靴 HV10シリーズ
安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM210
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格6,1436,574 -7,44812,6945,990 -11,969 -
通常出荷日6日目1日目〜4日目6日目1日目〜1日目
材質1甲被:人工皮革甲被:人工皮革/メッシュ甲被:人工皮革先芯:ワイド鋼製甲被:牛革(型押)先芯:新ワイド樹脂
材質2靴底:EVA/合成ゴム靴底:EVA/合成ゴム先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)甲被:牛クロム革(ソフト型押)先芯:鋼製甲被:牛クロム革(ソフト型押)
グリーンブラックホワイトブラックブラックブラック
動摩擦係数0.20以上0.20以上0.30以上---
足幅サイズEEEEEEEEEEEEEEEEEE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト