17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電ブルー 28cm SLS-705S-BL-28.0

ミドリ安全 耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電ブルー 28cm

    ご注意

    • 質量は26.0cmを基準にした標準重量です。

    型番:

    SLS-705S-BL-28.0
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    -閉じる

    SLS-705S-BL-28.0の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SLS-705S-BL-28.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,972
    ( 8,769 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています
    ・クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています
    ・足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します
    ・従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています
    ・人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です
    【商品仕様】
    ・弱電製造業
    ・運送業など
    ・JSAAA種認定
    ・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
    ・JIST8103(一般静電作業靴に準拠)
    ・寸法(cm):28.0
    ・色:静電ブルー
    ・材質:甲被:人工皮革/メッシュ
    ・先芯:ワイド樹脂
    ・靴底:EVA/合成ゴム
    ・中敷:EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)
    ・JANコード:4548890200521
    ・トラスココード:789-1687
    ・質量:750g

    ご注意

    • 質量は26.0cmを基準にした標準重量です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電ブルー 28cmの型番SLS-705S-BL-28.0のページです。 型番SLS-705S-BL-28.0に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電ブルー 28cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電ブルー 28cm
    ミドリ安全 耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電ブルー 25cm
    ミドリ安全 耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電ブルー 26cm
    ミドリ安全 耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電ブルー 27cm
    ミドリ安全 耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電ブルー 26.5cm
    耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電ブラック
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格7,9727,9727,9727,9727,9727,972
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました