17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S 22.0CM SL-615S-W-22.0

静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S 22.0CM SL-615S-W-22.0

通常単価(税別)
6,517円
税込単価
7,169円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・超軽量タイプです・人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします【商品仕様】・JSAAB種認定...

詳細を確認
  • 材質1
    甲被:人工皮革
  • 材質2
    先芯:樹脂
  • 材質3
    靴底:EVA/合成ゴム
  • 色
    ホワイト
  • 足幅サイズ
    EEE
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【特長】
・超軽量タイプです
・人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします
【商品仕様】
・JSAAB種認定
・耐圧迫性荷重:4.5±0.1kN
・JIST8103(一般静電作業靴に準拠)
・JSAAB種認定
・耐圧迫性荷重:4.5±0.04kN
・JIST8103(一般静電作業靴に準拠)
・寸法(cm):22.0
・足幅サイズ:EEE
・色:ホワイト
・材質:甲被:人工皮革
・先芯:樹脂
・靴底:EVA/合成ゴム
・JANコード:4979058715210
・トラスココード:811-1628
・質量:510g

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 寸法(cm)

  • 電気抵抗値

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(cm)

電気抵抗値

最小発注数量
4979058715227
811-1629
525
22.5
1.0×10[[UE5-8]]Ω(23℃)
1個
4979058715234
811-1503
540
23
1.0×10[[UE5-8]]Ω(23℃)
1個
4979058715241
811-1504
555
23.5
1.0×10[[UE5-8]]Ω(23℃)
1個
4979058715258
811-1505
570
24
1.0×10[[UE5-8]]Ω(23℃)
1個
4979058715265
811-1506
585
24.5
1.0×10[[UE5-8]]Ω(23℃)
1個
4979058715272
811-1630
600
25
1.0×10[[UE5-8]]Ω(23℃)
1個
4979058715296
811-1632
630
26
1.0×10[[UE5-8]]Ω(23℃)
1個
4979058715302
811-1633
645
26.5
1.0×10[[UE5-8]]Ω(23℃)
1個
4979058715319
811-1634
660
27
1.0×10[[UE5-8]]Ω(23℃)
1個
4979058715333
811-1636
690
28
1.0×10[[UE5-8]]Ω(23℃)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,517円
( 7,169円 )
1日目
6,517円
( 7,169円 )
1日目
6,517円
( 7,169円 )
1日目
6,517円
( 7,169円 )
1日目
6,517円
( 7,169円 )
1日目
6,517円
( 7,169円 )
1日目
6,517円
( 7,169円 )
1日目
6,517円
( 7,169円 )
2日目
6,517円
( 7,169円 )
1日目
6,517円
( 7,169円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量タイプです
・人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします
【商品仕様】
・JSAAB種認定
・耐圧迫性荷重:4.5±0.1kN
・JIST8103(一般静電作業靴に準拠)
・JSAAB種認定
・耐圧迫性荷重:4.5±0.04kN
・JIST8103(一般静電作業靴に準拠)
・寸法(cm):22.0
・足幅サイズ:EEE
・色:ホワイト
・材質:甲被:人工皮革
・先芯:樹脂
・靴底:EVA/合成ゴム
・JANコード:4979058715210
・トラスココード:811-1628
・質量:510g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S 22.0CM SL-615S-W-22.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S 22.0CM SL-615S-W-22.0
小指保護ワイド樹脂先芯入り超耐滑作業靴ハイグリップ 21250336 PHS-600-W-22.0
重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210
ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ
ゴム底安全靴 半長靴 HS400N
ゴム底安全靴 HV10シリーズ
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格6,517円7,583円11,772円17,293円10,346円 -5,584円 -
通常出荷日1日目〜4日目6日目1日目4日目〜1日目〜
材質1甲被:人工皮革甲被:人工皮革先芯:ワイド鋼製甲被:牛クロム革(ソフト型押)甲被:牛革(型押)甲被:牛革(型押)
材質2先芯:樹脂先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)甲被:牛クロム革(ソフト型押)先芯:ワイド樹脂先芯:鋼製先芯:鋼製
材質3靴底:EVA/合成ゴム靴底:EVA/合成ゴム中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)靴底:合成ゴム2層靴底:ゴム1層靴底:ゴム1層
色ホワイトホワイトブラックブラックブラックブラック
足幅サイズEEEEEEEEEEEEEEEEEE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト