17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

通気底 MPV-01シリーズ

通気底 MPV-01シリーズ

通常単価(税別)
7,424円~7,617円
税込単価
8,166円~8,379円
通常出荷日:1日目~13日目

【特長】・通気底と、サイドの通気メッシュ材の相乗効果でムレに強く快適に使用できます・衝撃吸収性に優れた...

詳細を確認
  • 質量(g)
    810
  • 材質1
    甲被:合成皮革/メッシュ
  • 材質2
    先芯:ワイド樹脂
  • 材質3
    靴底:EVA/合成ゴム
  • 材質4
    中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 足幅サイズ
    EEE

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【特長】
・通気底と、サイドの通気メッシュ材の相乗効果でムレに強く快適に使用できます
・衝撃吸収性に優れたクッションインソールを採用しました
・足先ゆったりのワイド設計の軽量樹脂先芯です
【用途】
・建設業、製造業、運輸業。、物流。、引っ越し

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 色

  • 寸法(cm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

寸法(cm)

最小発注数量
4979058870797
857-5858
ブラック
26.5
1個
4979058870810
857-5860
ブラック
27.5
1個
4979058875433
857-5870
ブラック/レッド
25
1個
4979058875488
857-5875
ブラック/レッド
27.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,424円
( 8,166円 )
13日目
7,424円
( 8,166円 )
6日目
7,424円
( 8,166円 )
6日目
7,617円
( 8,379円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気底と、サイドの通気メッシュ材の相乗効果でムレに強く快適に使用できます
・衝撃吸収性に優れたクッションインソールを採用しました
・足先ゆったりのワイド設計の軽量樹脂先芯です
【用途】
・建設業、製造業、運輸業。、物流。、引っ越し

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

通気底 MPV-01シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
通気底 MPV-01シリーズ
女性用 超軽量 SL-602ピンク
ゴム底安全靴 HV10シリーズ
ゴム底安全靴 半長靴 HS400N
小指保護ワイド樹脂先芯入り超耐滑作業靴ハイグリップ 21250336 PHS-600-W-22.0
重作業対応安全靴 ウルトララバーテック RTU210
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格7,424円-6,265円5,584円 -10,346円 -7,583円11,772円
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜4日目〜4日目6日目
質量(g)81054010001300--
材質1甲被:合成皮革/メッシュ先芯:樹脂甲被:牛革(型押)甲被:牛革(型押)甲被:人工皮革先芯:ワイド鋼製
材質2先芯:ワイド樹脂甲被:人工皮革/メッシュ先芯:鋼製先芯:鋼製先芯:プロテクトウズ5(ワイド樹脂)甲被:牛クロム革(ソフト型押)
材質3靴底:EVA/合成ゴム中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)靴底:ゴム1層靴底:ゴム1層靴底:EVA/合成ゴム中敷:EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
材質4中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)靴底:EVA/合成ゴム--中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)靴底:ラバー2層底

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴・安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト