17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 防寒作業靴 MPS-135 MPS-135 23.0 MPS-135-23.0

ミドリ安全 防寒作業靴 MPS-135 MPS-135 23.0

通常単価(税別)
7,806
税込単価
8,587
通常出荷日:6日目

【特長】・靴底は雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい寒冷地に最適な構造です・雪が靴内...

詳細を確認

    ご注意

    • 冬季限定発売商品

    型番:

    MPS-135-23.0
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MPS-135-23.0の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MPS-135-23.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,806
    ( 8,587 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・靴底は雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい寒冷地に最適な構造です
    ・雪が靴内に侵入するのを防ぐ袋ベロ仕様です
    ・さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入りです
    【商品仕様】
    ・寒冷地での作業
    ・JSAAA種認定
    ・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
    ・寸法(cm):23.0
    ・足幅サイズ:EEE
    ・材質:甲被:人工皮革
    ・先芯:ワイド樹脂
    ・中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
    ・靴底:EVA/合成ゴム
    ・JANコード:4979058698667
    ・トラスココード:825-8714
    ・質量:750g

    ご注意

    • 冬季限定発売商品

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 防寒作業靴 MPS-135 MPS-135 23.0の型番MPS-135-23.0のページです。 型番MPS-135-23.0に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 防寒作業靴 MPS-135 MPS-135 23.0のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 防寒作業靴 MPS-135 MPS-135 23.0
    簡易防水 防寒作業靴 MPS-155
    防寒靴
    防寒用安全長靴 777防寒
    ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 ブラック 23.0CM
    ADCLEAN 静電靴・安全靴タイプ(セーフテック202) 23.0cm
    メーカーミドリ安全ミドリ安全エスコミドリ安全ジーベックガードナー
    通常価格7,8069,6548,97011,323 -7,2978,725 -
    通常出荷日6日目1日目〜1日目〜2日目〜6日目6日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト