17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

FCP20E.0101-29.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

FCP20E.0101-24.5【特長】
・静電気帯電防止機能がアップしています
・脱ぎ履きしやすいベルト仕様です
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・トウアップ設計
・アッパーサイドに再帰反射材付
・寸法(cm):24.5
・足幅サイズ:EEE
・色:ホワイト×ホワイト
・材質:甲被:本体/合成繊維、補強/人工皮革
・靴底:ゴム底
・JANコード:4549846788384
・トラスココード:103-6604
FCP20E.0101-26.5【特長】
・静電気帯電防止機能がアップしています
・脱ぎ履きしやすいベルト仕様です
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・トウアップ設計
・アッパーサイドに再帰反射材付
・寸法(cm):26.5
・足幅サイズ:EEE
・色:ホワイト×ホワイト
・材質:甲被:本体/合成繊維、補強/人工皮革
・靴底:ゴム底
・JANコード:4549846788421
・トラスココード:103-6608
FCP20E.0101-27.0【特長】
・静電気帯電防止機能がアップしています
・脱ぎ履きしやすいベルト仕様です
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・トウアップ設計
・アッパーサイドに再帰反射材付
・寸法(cm):27.0
・足幅サイズ:EEE
・色:ホワイト×ホワイト
・材質:甲被:本体/合成繊維、補強/人工皮革
・靴底:ゴム底
・JANコード:4549846788438
・トラスココード:103-6609
FCP20E.0101-27.5【特長】
・静電気帯電防止機能がアップしています
・脱ぎ履きしやすいベルト仕様です
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・トウアップ設計
・アッパーサイドに再帰反射材付
・寸法(cm):27.5
・足幅サイズ:EEE
・色:ホワイト×ホワイト
・材質:甲被:本体/合成繊維、補強/人工皮革
・靴底:ゴム底
・JANコード:4549846788445
・トラスココード:103-6610
FCP20E.0101-28.0【特長】
・静電気帯電防止機能がアップしています
・脱ぎ履きしやすいベルト仕様です
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・トウアップ設計
・アッパーサイドに再帰反射材付
・寸法(cm):28.0
・足幅サイズ:EEE
・色:ホワイト×ホワイト
・材質:甲被:本体/合成繊維、補強/人工皮革
・靴底:ゴム底
・JANコード:4549846788452
・トラスココード:103-6611
FCP20E.0101-29.0【特長】
・静電気帯電防止機能がアップしています
・脱ぎ履きしやすいベルト仕様です
【商品仕様】
・JSAAA種認定
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・トウアップ設計
・アッパーサイドに再帰反射材付
・寸法(cm):29.0
・足幅サイズ:EEE
・色:ホワイト×ホワイト
・材質:甲被:本体/合成繊維、補強/人工皮革
・靴底:ゴム底
・JANコード:4549846788469
・トラスココード:103-6612

FCP20E.0101-29.0の仕様・寸法情報

仕様1
・静電気帯電防止機能がアップしています・脱ぎ履きしやすいベルト仕様です・JSAAA種認定・耐圧迫性荷重:10±0.1kN・トウアップ設計・アッパーサイドに再帰反射材付・寸法(cm):29.0
仕様2
・足幅サイズ:EEE・色:ホワイト×ホワイト・材質:甲被:本体/合成繊維、補強/人工皮革・靴底:ゴム底・JANコード:4549846788469・トラスココード:103-6612

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FCP20E.0101-29.0

仕様1

仕様2

最小発注数量
・静電気帯電防止機能がアップしています・脱ぎ履きしやすいベルト仕様です・JSAAA種認定・耐圧迫性荷重:10±0.1kN・トウアップ設計・アッパーサイドに再帰反射材付・寸法(cm):29.0
・足幅サイズ:EEE・色:ホワイト×ホワイト・材質:甲被:本体/合成繊維、補強/人工皮革・靴底:ゴム底・JANコード:4549846788469・トラスココード:103-6612
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,752円
( 16,227円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気帯電防止機能がアップしています
・脱ぎ履きしやすいベルト仕様です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイトの型番FCP20E.0101-29.0のページです。 型番FCP20E.0101-29.0に関する仕様情報を記載しております。
ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウィンジョブCP20E ホワイト×ホワイト
アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 22.5cm
静電気帯電防止靴 ウィンジョブ(R) CP20E
ウィンジョブ CP306 BOAホワイト/クラシックレッド
ウィンジョブ CP221
作業用靴CP201 ホワイト×ブラック
メーカーアシックスアシックスアシックスアシックスアシックスアシックス
通常価格14,752円12,981円14,752円13,978円 -11,309円9,681円 -
通常出荷日1日目4日目4日目1日目〜7日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました