17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 26.0cm

通常単価(税別)
13,120円
税込単価
14,432円
通常出荷日:1日目

【特長】・静電気帯電防止機能がアップしています・脱ぎ履きしやすいベルト仕様です【商品仕様】・JSAAA...

詳細を確認

    型番:

    FCP20E.0101-26.0
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    FCP20E.0101-26.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,120円
    ( 14,432円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・静電気帯電防止機能がアップしています
    ・脱ぎ履きしやすいベルト仕様です
    【商品仕様】
    ・JSAAA種認定
    ・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
    ・トウアップ設計
    ・アッパーサイドに再帰反射材付
    ・寸法(cm):26.0
    ・足幅サイズ:EEE
    ・色:ホワイト×ホワイト
    ・材質:甲被:本体/合成繊維、補強/人工皮革
    ・靴底:ゴム底
    ・JANコード:4549846788414
    ・トラスココード:103-6607

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 26.0cmの型番FCP20E.0101-26.0のページです。 型番FCP20E.0101-26.0に関する仕様情報を記載しております。
    アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 26.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 26.0cm
    アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 22.5cm
    アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 24.5cm
    静電気帯電防止靴 ウィンジョブ(R) CP20E
    ウィンジョブ CP306 BOAホワイト/クラシックレッド
    ウィンジョブ CP221
    メーカーアシックスアシックスアシックスアシックスアシックスアシックス
    通常価格13,120円12,981円15,772円14,752円13,978円 -11,309円
    通常出荷日1日目4日目4日目4日目1日目〜7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト