17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

山本光学 スワン ゴグル型保護めがね スペアレンズ NO.900Vシリーズ

山本光学 スワン ゴグル型保護めがね スペアレンズ NO.900Vシリーズ

通常単価(税別)
6581,497
税込単価
7241,647
通常出荷日:4日目~7日目

【特長】・ゴグル型保護めがね NO.900V ミストレス用スペアレンズです

  • 形状
    その他
  • 詳細タイプ
    スペアレンズ
  • レンズ色
    クリア
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • レンズ厚み(mm)

  • 適合機種

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

レンズ厚み

(mm)

適合機種

トラスココード

質量(g)

レンズ材質

最小発注数量
0.8
NO.900V ミストレス用
859-9558
18
アセテート
5個
0.6
NO.900V PET-AF
134-1755
14
ポリカーボネート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
658
( 724 )
4日目
1,497
( 1,647 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴグル型保護めがね NO.900V ミストレス用スペアレンズです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

山本光学 スワン ゴグル型保護めがね スペアレンズ NO.900Vシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
山本光学 スワン ゴグル型保護めがね スペアレンズ NO.900Vシリーズ
山本光学 スワン ゴグル型保護めがね スペアレンズ YG-5100シリーズ
山本光学 スワン ゴグル型保護めがね スペアレンズ YG-5200シリーズ
一眼型保護めがね(フィットタイプ)
Fine UVカットグラス FG-15
山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格658-1,637 -231 -1,9034,0101,105 -
通常出荷日4日目〜7日目4日目〜1日目3日目1日目〜
形状その他その他その他一眼型メガネ一眼型メガネゴーグル
詳細タイプスペアレンズスペアレンズスペアレンズフィットモデルオーバーグラスタイプ-
レンズ色クリアクリアクリアクリアアンバー(可視光透過率約60%)クリア

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト