17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワン ゴグル型保護めがねレスキューモデル SS-7000CL JIS ORG

通常単価(税別)
8,825
税込単価
9,708
通常出荷日:1日目

【特長】・左右のベルトを引っ張るとワンタッチで装着、緊急時にすばやく対応できます・肌に優しくフィット感...

詳細を確認

    型番:

    SS-7000CL-JIS-ORG
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SS-7000CL-JIS-ORGの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SS-7000CL-JIS-ORG
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,825
    ( 9,708 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・左右のベルトを引っ張るとワンタッチで装着、緊急時にすばやく対応できます
    ・肌に優しくフィット感の良いシリコーンを採用、しかも水洗いが可能です
    ・新鮮な空気の取り入れやレンズ内に溜まった汗の除去が可能な開閉ベンチレーション式です
    ・高性能曇り止めレンズです
    ・レンズ外面は傷がつきにくく、さらに汚れと水をはじく防汚撥水機能も備わっています
    【商品仕様】
    ・粉じん発生現場
    ・飛来物発生現場
    ・粉体取扱い
    ・JIST8147規格品
    ・開閉通気孔付
    ・レンズ厚:約2.4mm
    ・レンズ色:クリア
    ・フレーム色:オレンジ
    ・幅(mm):212
    ・防曇加工:○
    ・防傷加工:○
    ・UVカット:○
    ・顔あたりソフト:○
    ・レンズ交換:○
    ・材質:レンズ:ポリカーボネート
    ・フレーム:エラストマー、ポリプロピレン
    ・バンド:織りゴム
    ・JANコード:4984013101847
    ・トラスココード:116-6304
    ・質量:163g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スワン ゴグル型保護めがねレスキューモデル SS-7000CL JIS ORGの型番SS-7000CL-JIS-ORGのページです。 型番SS-7000CL-JIS-ORGに関する仕様情報を記載しております。
    スワン ゴグル型保護めがねレスキューモデル SS-7000CL JIS ORGのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スワン ゴグル型保護めがねレスキューモデル SS-7000CL JIS ORG
    ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ
    YAMAMOTO ゴーグル型保護めがね(レスキューモデル)
    スワン ゴグル型保護めがね
    スワン ゴグル型保護めがね セルロースレンズ
    山本光学 スワン ゴグル型保護めがね スペアレンズ YG-5200シリーズ
    メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
    通常価格8,8259,6828,488 -3,079 -544231 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜7日目4日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト