ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

NO.1395-GY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO.1395-GYの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.1395-GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,155円
( 4,571円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目に有害な紫外線を99.9%カットするレンズを使用しています
・眼鏡をかけたまま使用可能です
・4箇所に開閉ベンチレーションが付いています
・レンズつるの交換が可能です
・接顔部に柔らかいエラストマー樹脂を使用しています
【商品仕様】
・粉じんや飛来物が発生する可能性のあるあらゆる作業現場などに
・JIST8147規格品
・通気孔付
・メガネ併用可
・レンズ色:クリア
・フレーム色:グレー
・幅(mm):180
・防曇加工:○
・防傷加工:-
・UVカット:○
・ツル調整:-
・角度調整:-
・材質:フレーム:ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)
・レンズ:強化ポリカーボネート
・ベンチレーション:ABS
・つる:ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)
・JANコード:4962087602286
・トラスココード:114-1717
・質量:95g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ ハイパーグラス グレー クリア(スペクタクル型)の型番NO.1395-GYのページです。 型番NO.1395-GYに関する仕様情報を記載しております。
トーヨーセフティ ハイパーグラス グレー クリア(スペクタクル型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーヨーセフティ ハイパーグラス グレー クリア(スペクタクル型)
トーヨーセフティ ハイパーグラス ブルー クリア(スペクタクル型)
トーヨーセフティ ハイパーグラス グリーン(スペクタクル型)
トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)
トーヨーセフティ ハイパーゴーグル グレー クリア(ゴグル型)
トーヨーセフティ メッシュメガネ(スペクタクル型)
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格4,155円4,155円4,860円2,187円4,155円3,188円
通常出荷日1日目6日目4日目1日目4日目6日目

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました