17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

通常単価(税別)
1,819
税込単価
2,001
通常出荷日:1日目

【特長】・目に有害な紫外線を99.9%カットするレンズを使用しています・眼鏡をかけたまま使用可能です・...

詳細を確認

    型番:

    NO.1377
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    NO.1377の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1377
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,819
    ( 2,001 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・目に有害な紫外線を99.9%カットするレンズを使用しています
    ・眼鏡をかけたまま使用可能です
    ・つるの長さ角度の調節が可能です
    【商品仕様】
    ・粉じんや飛来物が発生する可能性のあるあらゆる作業現場などに
    ・JIST8147規格品
    ・オーバーグラスタイプ
    ・レンズ色:クリア
    ・テンプルカラー:ブルー
    ・幅(mm):160
    ・防曇加工:○
    ・防傷加工:-
    ・UVカット:○
    ・ツル調整:○
    ・角度調整:○
    ・材質:テンプル:ナイロン
    ・レンズ:ポリカーボネート
    ・JANコード:4962087602248
    ・トラスココード:114-1704
    ・質量:41g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)の型番NO.1377のページです。 型番NO.1377に関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ オーバーグラス イエロー(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ 防じんメガネ オーバーグラス スモーク(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ ハイパーグラス ブルー クリア(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ ハイパーグラス グレー クリア(スペクタクル型)
    トーヨーセフティ オーバーグラス(スペクタクル型) NO.1377-2G
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格1,8191,6212,0273,5404,2122,875
    通常出荷日1日目6日目4日目6日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました