17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ ハイパーゴーグル ブルー クリア(ゴグル型)

通常単価(税別)
4,155円
税込単価
4,571円
通常出荷日:1日目

【特長】・眼鏡をかけたまま、ご使用いただけます・4箇所に開閉ベンチレーションが付いております・目に有害...

詳細を確認

    型番:

    NO.1390-BU
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NO.1390-BUの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1390-BU
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,155円
    ( 4,571円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・眼鏡をかけたまま、ご使用いただけます
    ・4箇所に開閉ベンチレーションが付いております
    ・目に有害な紫外線を99.9%カットするレンズを使用しております
    ・レンズヘッドバンドの交換が可能です
    ・接顔部に柔らかいエラストマー樹脂を使用しております
    【商品仕様】
    ・粉じんや飛来物が発生する可能性のあるあらゆる作業現場等に
    ・完成品
    ・JIS規格(JIST8147)適合品
    ・材質:フレーム:ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)
    ・レンズ:強化ポリカーボネート
    ・ベンチレーション:ABS
    ・ヘッドバンド:織ゴム
    ・JANコード:4962087602408
    ・トラスココード:118-4640
    ・質量:95g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ ハイパーゴーグル ブルー クリア(ゴグル型)の型番NO.1390-BUのページです。 型番NO.1390-BUに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ ハイパーゴーグル ブルー クリア(ゴグル型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ ハイパーゴーグル ブルー クリア(ゴグル型)
    ゴグル型保護めがね 標準タイプ
    ミドリ安全 メディカルフェイスシールド ルックユー 本体 ブルー
    防曇ゴグル
    スワン ゴグル型保護めがね YG-6000BB用スペアバンド
    二眼型保護メガネ
    メーカートーヨーセフティー山本光学ミドリ安全理研オプテック山本光学ミドリ安全
    通常価格4,155円3,115円2,047円4,253円 -985円3,488円 -
    通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜4日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました