17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 防じんメガネ(ゴグル型) NO.1280 NO.1280

トーヨーセフティ 防じんメガネ(ゴグル型) NO.1280

通常単価(税別)
1,976
税込単価
2,174
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・粉じんや飛来物が発生する可能性のあるあらゆる作業現場等に・完成品・JIS規格(JIST8...

詳細を確認

    型番:

    NO.1280
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番材質:フレームレンズJANコードトラスココード質量
    NO.1280軟質塩化ビニルセルロース4962087600145118-309480g

    NO.1280の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1280
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,976
    ( 2,174 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・粉じんや飛来物が発生する可能性のあるあらゆる作業現場等に
    ・完成品
    ・JIS規格(JIST8147)適合品
    ・材質:フレーム:軟質塩化ビニル
    ・レンズ:セルロース
    ・JANコード:4962087600145
    ・トラスココード:118-3094
    ・質量:80g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 防じんメガネ(ゴグル型) NO.1280の型番NO.1280のページです。 型番NO.1280に関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 防じんメガネ(ゴグル型) NO.1280のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 防じんメガネ(ゴグル型) NO.1280
    トーヨーセフティ 防じんメガネ
    トーヨーセフティ 防じんメガネ(ゴグル型) NO.HC-1271
    トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ クリア(スペクタクル型) NO.1341-C
    防じんメガネ No.1210
    トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ クリア(スペクタクル型) NO.1341-CB
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格1,9762,0991,6012,3291,2572,329
    通常出荷日6日目4日目4日目4日目5日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました