17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1250

通常単価(税別)
945円
税込単価
1,040円
通常出荷日:2日目

【特長】・メガネをかけたまま使用可能です【商品仕様】・一般粉じん作業・研磨・切削作業・JIST8147...

詳細を確認

    型番:

    NO.1250
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NO.1250の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.1250
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    945円
    ( 1,040円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メガネをかけたまま使用可能です
    【商品仕様】
    ・一般粉じん作業・研磨・切削作業
    ・JIST8147規格品
    ・レンズ厚:0.8mm
    ・通気孔付
    ・メガネ併用可
    ・レンズ色:クリア
    ・フレーム色:クリア
    ・幅(mm):180
    ・防曇加工:-
    ・防傷加工:-
    ・UVカット:-
    ・材質:レンズ:ポリカーボネート
    ・フレーム:軟質塩化ビニール
    ・JANコード:4962087012306
    ・トラスココード:853-7134
    ・質量:58g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1250の型番NO.1250のページです。 型番NO.1250に関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1250のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1250
    トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1290
    トーヨーセフティ 防塵メガネ N01300
    トーヨーセフティ 防じんメガネ(ゴグル型) NO.1280
    防塵メガネ(ジョッキー型 超軽量タイプ) No.1300
    トーヨーセフティ 防じんメガネ
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格945円1,439円1,439円1,976円1,314円2,856円
    通常出荷日2日目1日目4日目6日目9日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました