17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リケン 二眼式保護メガネ RV-770 RV-770

リケン 二眼式保護メガネ RV-770

通常単価(税別)
1,684
税込単価
1,852
通常出荷日:7日目

【特長】・超軽量です・疲れないスリット入り鼻パット付で無理なく額にフィットします【商品仕様】・研磨作業...

詳細を確認

    ご注意

    • アイピースが汚れますと防曇性能が落ちますので、軽く柔らかな布で汚れを拭き取ってください。

    型番:

    RV-770
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RV-770の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RV-770
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,684
    ( 1,852 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超軽量です
    ・疲れないスリット入り鼻パット付で無理なく額にフィットします
    【商品仕様】
    ・研磨作業
    ・切削作業
    ・グラインダー作業
    ・機械取扱作業
    ・二眼式保護メガネRV-770
    ・レンズ色:クリア
    ・材質:レンズ:ポリカーボネート
    ・JANコード:4541492001381
    ・トラスココード:859-8194
    ・質量:25g

    ご注意

    • アイピースが汚れますと防曇性能が落ちますので、軽く柔らかな布で汚れを拭き取ってください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リケン 二眼式保護メガネ RV-770の型番RV-770のページです。 型番RV-770に関する仕様情報を記載しております。
    リケン 二眼式保護メガネ RV-770のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リケン 二眼式保護メガネ RV-770
    リケン 二眼式保護メガネ RV-730
    リケン 二眼式保護メガネ RV-710
    リケン 二眼式保護メガネ RV-720
    二眼型保護メガネRV710
    一眼式保護メガネ 770-FC
    メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック日本光器製作所
    通常価格1,6841,3381,9001,3382,7751,074
    通常出荷日7日目6日目4日目4日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました