17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リケン 二眼式小顔用保護メガネ RSX-5 VF-P RSX-5-VF-P

リケン 二眼式小顔用保護メガネ RSX-5 VF-P

    ご注意

    • アイピースが汚れますと防曇性能が落ちますので、軽く柔らかな布で汚れを拭き取ってください。

    型番:

    RSX-5-VF-P
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RSX-5-VF-Pの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RSX-5-VF-P
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,971
    ( 3,268 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・男女兼用 小顔用保護めがねです(使用範囲160mmまで)
    ・曇りに強い超親水性VFPlusコーティング加工です
    ・防塵率が高く小型、超軽量で、快適なかけごこちです
    【商品仕様】
    ・研磨作業
    ・切削作業
    ・グラインダー作業
    ・機械取扱作業
    ・二眼式小顔用保護メガネRSX-5VF-P
    ・材質:レンズ:ポリカーボネートVF Plusコート
    ・JANコード:4541492001176
    ・トラスココード:859-8190
    ・質量:26g

    ご注意

    • アイピースが汚れますと防曇性能が落ちますので、軽く柔らかな布で汚れを拭き取ってください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リケン 二眼式小顔用保護メガネ RSX-5 VF-Pの型番RSX-5-VF-Pのページです。 型番RSX-5-VF-Pに関する仕様情報を記載しております。
    リケン 二眼式小顔用保護メガネ RSX-5 VF-Pのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リケン 二眼式小顔用保護メガネ RSX-5 VF-P
    リケン 一眼式保護メガネ RS-310 VF-P
    二眼式保護メガネ(防曇・防塵)RS-X VF-P
    リケン 一眼式保護メガネ RS-90B VF-P ブルー
    リケン 一眼式保護メガネ RS-90G VF-P グレー
    リケン 保護めがね RS-100 VF-P
    メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック
    通常価格2,9712,4513,0802,7272,7272,212
    通常出荷日5日目4日目5日目1日目9日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました