17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 メディカルフェイスシールド ルックユー 本体 ブルー VMS-551-B

ミドリ安全 メディカルフェイスシールド ルックユー 本体 ブルー

通常単価(税別)
2,047円
税込単価
2,252円
通常出荷日:1日目

【特長】・顔を広範囲に保護するフェイスシールドです・頭部の形に合わせたフィットアーム機能により長時間の...

詳細を確認

    ご注意

    • シールドは別売りになります。画像は別売りの交換シールド(フルフェイス)を装着したものです。シールド部分は別売りになります。

    型番:

    VMS-551-B
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    VMS-551-Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VMS-551-B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,047円
    ( 2,252円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・顔を広範囲に保護するフェイスシールドです
    ・頭部の形に合わせたフィットアーム機能により長時間の着用でも疲れにくく、締め付けによる頭の痛さが軽減されます
    ・シールドは簡単に取り換えできる交換式で、いつも清潔に使用できます
    ・顔のサイズに合わせて、アームが3段階で調整でき、メガネとの併用も可能です
    ・可動アームにより、シールドの跳ね上げが可能です
    【商品仕様】
    ・院内での感染対策
    ・アルコール消毒対応
    ・沸騰水消毒(100℃)対応
    ・テンプルカラー:ブルー
    ・材質:ポリプロピレン
    ・JANコード:4548890155920
    ・トラスココード:819-9565
    ・質量:20g

    ご注意

    • シールドは別売りになります。画像は別売りの交換シールド(フルフェイス)を装着したものです。シールド部分は別売りになります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 メディカルフェイスシールド ルックユー 本体 ブルーの型番VMS-551-Bのページです。 型番VMS-551-Bに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 メディカルフェイスシールド ルックユー 本体 ブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 メディカルフェイスシールド ルックユー 本体 ブルー
    トーヨーセフティ ハイパーゴーグル ブルー クリア(ゴグル型)
    安全ゴーグル uvex ultrasonicスペアレンズ
    ゴーグル GL-56CL
    有機溶剤対応メガネ No.360SV
    無気孔くもり止めゴーグル YG-5081MS
    メーカーミドリ安全トーヨーセフティーアズワン三商山本光学アズワン
    通常価格2,047円4,155円2,089円7,564円3,500円1,290円
    通常出荷日1日目1日目1日目8日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました