17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M/S) 受注生産品 DR80SC2-M/S

シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M/S) 受注生産品

通常単価(税別)
6,730
税込単価
7,403
通常出荷日:21日目

【特長】 ・伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です ・フィルタ1個より2個の方が約4倍長持ちし...

詳細を確認

    ご注意

    • 酸素濃度18%未満の環境では、防じんマスクは使用できません。有毒ガスが存在する環境では、防じんマスクは使用できません。

    型番:

    DR80SC2-M/S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DR80SC2-M/Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 21日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DR80SC2-M/S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,730
    ( 7,403 )
    21日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です
    ・フィルタ1個より2個の方が約4倍長持ちします(同じフィルタC2での比較)
    ・保護めがねとの併用が容易です
    【商品仕様】
    ・熔接・熔断作業
    ・石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
    ・取り換え式防じんマスク
    ・型式検定合格番号第T/M488号
    ・国家検定区分RL2合格品
    ・サイズ:M/S
    ・縦(mm):107
    ・横(mm):120
    ・材質:面体:シリコーンゴム
    ・JANコード:4959382105055
    ・トラスココード:864-4036
    ・質量:200g

    ご注意

    • 酸素濃度18%未満の環境では、防じんマスクは使用できません。有毒ガスが存在する環境では、防じんマスクは使用できません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M/S) 受注生産品の型番DR80SC2-M/Sのページです。 型番DR80SC2-M/Sに関する仕様情報を記載しております。
    シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M/S) 受注生産品のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました