17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M/L) 受注生産品 DR80SC2-M/L

シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M/L) 受注生産品

    ご注意

    • 酸素濃度18%未満の環境では、防じんマスクは使用できません。有毒ガスが存在する環境では、防じんマスクは使用できません。

    型番:

    DR80SC2-M/L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    DR80SC2-M/Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 21日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DR80SC2-M/L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,730
    ( 7,403 )
    21日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です
    ・フィルタ1個より2個の方が約4倍長持ちします(同じフィルタC2での比較)
    ・保護めがねとの併用が容易です
    【商品仕様】
    ・熔接・熔断作業
    ・石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
    ・取り換え式防じんマスク
    ・型式検定合格番号第T/M488号
    ・国家検定区分RL2合格品
    ・サイズ:M/L
    ・縦(mm):111
    ・横(mm):133
    ・材質:面体:シリコーンゴム
    ・JANコード:4959382105079
    ・トラスココード:864-4035
    ・質量:200g

    ご注意

    • 酸素濃度18%未満の環境では、防じんマスクは使用できません。有毒ガスが存在する環境では、防じんマスクは使用できません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M/L) 受注生産品の型番DR80SC2-M/Lのページです。 型番DR80SC2-M/Lに関する仕様情報を記載しております。
    シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M/L) 受注生産品のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M/L) 受注生産品
    シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M/S) 受注生産品
    シゲマツ 防じんマスク DR80SC2(M)
    防じんマスク DR28SC2 M
    シゲマツ 取替え式防じんマスクDR70SDC2(M)
    防じんマスク DR33L・フィルターL
    メーカー重松製作所重松製作所重松製作所東京硝子器械重松製作所アズワン
    通常価格6,7306,7304,6504,0704,282650
    通常出荷日21日目21日目6日目7日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました