17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 締めひも# 50202 (5本入) 50202

シゲマツ 締めひも# 50202 (5本入)【5個入り】

通常単価(税別)
3,762円
税込単価
4,138円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】 ・防じん/防毒マスク、交換用部品 ・締めひも#502025本入リ ・対応防じんマスクDR...

詳細を確認

    型番:

    50202
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5個入り)

    50202の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    50202
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,762円
    ( 4,138円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・防じん/防毒マスク、交換用部品
    ・締めひも#502025本入リ
    ・対応防じんマスクDR70SDC2、DR80U2W、DR80SC2、DR80L2W
    ・対応防毒マスクGM81S、GM80S、GM71SD、GM70J、GM70D
    ・材質:ヘッドバンド:ポリエチレン
    ・しめひも:ポリエステル、ポリウレタン
    ・バックル:ポリアセタール
    ・トラスココード:112-8702
    ・質量:125g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シゲマツ 締めひも# 50202 (5本入)の型番50202のページです。 型番50202に関する仕様情報を記載しております。
    シゲマツ 締めひも# 50202 (5本入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シゲマツ 締めひも# 50202 (5本入)
    シゲマツ 吸気弁50116(5個入)
    シゲマツ 防毒マスク吸収缶 CA
    シゲマツ ペイントメイト
    シゲマツ 防毒マスク GM12面体
    吸収缶CA104NIIホルムアルデヒド5入
    メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所東京硝子器械
    通常価格3,762円830円15,696円883円2,899円5,432円
    通常出荷日1日目4日目5日目1日目2日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました