17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

TW022SD-M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TW022SD-Mの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TW022SD-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,459円
( 29,105円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に応じてフィルターまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります
・取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています
・フィルター・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます
・アイピースと顔の距離が短く、下方視野が広いです
・伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です
【商品仕様】
・グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に
・適合ろ過材:T4、X3、X2
・適合吸収缶:Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
・型式検定合格番号(第TN493号)
・サイズ:M
・縦(mm):190
・横(mm):142
・JANコード:4959382118314
・トラスココード:117-0041
・質量:700g

ご注意

  • フィルター・吸収缶別売

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 防じん・防毒マスク TW022Sd-(M)の型番TW022SD-Mのページです。 型番TW022SD-Mに関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 防じん・防毒マスク TW022Sd-(M)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 防じん・防毒マスク TW022Sd-(M)
シゲマツ 防じん・防毒マスク TW022Sd-(S)受注生産品
シゲマツ 防じん・防毒マスク TW022Sd-(L)受注生産品
防じん・防毒マスク TW01
防じん・防毒マスク TW01S
防毒マスク・防じんマスク
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格26,459円28,123円32,003円4,222円 -2,586円2,930円 -
通常出荷日1日目19日目39日目4日目〜1日目〜1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました