17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 防毒マスク(隔離式)用携行袋 01374 01374

シゲマツ 防毒マスク(隔離式)用携行袋 01374

通常単価(税別)
3,995円
税込単価
4,395円
通常出荷日:4日目

【特長】 ・防毒マスク(隔離式)用の携行袋です ・隔離式防毒マスクを使用する際に必ずお使いください 【...

詳細を確認

    ご注意

    • 必ず携行袋をお使いください。

    型番:

    01374
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    01374の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    01374
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,995円
    ( 4,395円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防毒マスク(隔離式)用の携行袋です
    ・隔離式防毒マスクを使用する際に必ずお使いください
    【商品仕様】
    ・適合マスク:GM161-2、GM161-1、GM91
    ・適合吸収缶:CA-501シリーズ
    ・材質:布:ナイロン
    ・ファスナーテープ:ポリエステル
    ・ファスナーコイル:ナイロン
    ・ファスナースライダー留め具:亜鉛
    ・窓用シート:PVC
    ・ベルト:ナイロン
    ・D環:鉄
    ・縫糸:ポリエステル
    ・トラスココード:859-9605
    ・質量:200g

    ご注意

    • 必ず携行袋をお使いください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シゲマツ 防毒マスク(隔離式)用携行袋 01374の型番01374のページです。 型番01374に関する仕様情報を記載しております。
    シゲマツ 防毒マスク(隔離式)用携行袋 01374のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シゲマツ 防毒マスク(隔離式)用携行袋 01374
    シゲマツ 防毒マスクGM-164携行袋
    シゲマツ 面体用収納袋(CS)
    隔離式防毒マスク GM161
    シゲマツ 防毒マスク 有機ガス用吸収缶
    シゲマツ 直結式小型防毒マスクGM185C(L)
    メーカー重松製作所重松製作所重松製作所コクゴ重松製作所重松製作所
    通常価格3,995円2,777円1,485円34,858円1,313円15,380円 -
    通常出荷日4日目4日目5日目7日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました