17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ ペンホルダー NO.73-OK NO.73-OK

トーヨーセフティ ペンホルダー NO.73-OK

通常単価(税別)
410
税込単価
451
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘルメットにペン及び鉛筆が取り付けられます【商品仕様】・ミゾ付きヘルメット用・完成品・JAN...

詳細を確認

    型番:

    NO.73-OK
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.73-OKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.73-OK
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    410
    ( 451 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヘルメットにペン及び鉛筆が取り付けられます
    【商品仕様】
    ・ミゾ付きヘルメット用
    ・完成品
    ・JANコード:4962087105985
    ・トラスココード:117-5166
    ・質量:32g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ ペンホルダー NO.73-OKの型番NO.73-OKのページです。 型番NO.73-OKに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ ペンホルダー NO.73-OKのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    ペンホルダー
    4
    満足度:4.0
    服などのポケットの場合, いちいちシャーペンなどの芯を出したり仕舞ったりが面倒で試しに使ってみました. ペンの脱着にはす...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ ペンホルダー NO.73-OK
    トーヨーセフティ ペンホルダー NO.73-T
    トーヨーセフティ ペンホルダー NO.73-S
    トーヨーセフティ マーカーホルダー NO.73L-OK
    トーヨーセフティ ヘルメット取付用ホイッスルホルダー NO.74-OK
    ヘルメット用ペンホルダー
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーアズワン
    通常価格4104184203701,671420 -
    通常出荷日4日目2日目4日目7日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました