17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

NO.410
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.410の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.410
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,030円
( 5,533円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分割して1個掛けから使用できます
【商品仕様】
・ヘルメット用
・完成品
・8個掛け用
・幅(mm):236
・材質:ポリアセタール
・JANコード:4962087104964
・トラスココード:114-1600
・質量:1656g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ ヘルハンガー2の型番NO.410のページです。 型番NO.410に関する仕様情報を記載しております。
トーヨーセフティ ヘルハンガー2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーヨーセフティ ヘルハンガー2
ヘルメット収納ハンガー
HL-2 ヘルメット用ステッカー
ヘルベルト(2トーンタイプ)
トーヨーセフティ ヘルフレンド2
ヘルインナー ジェットヘル用
メーカートーヨーセフティーグリーンクロスアズワンウィザ(旧:アークランドサカモト)トーヨーセフティーペンギンエース
通常価格5,030円2,872円 -1,160円2,087円1,530円1,965円
通常出荷日1日目11日目8日目4日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました