ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンギンエース ヘルインナー (つば付・ブルー)

通常単価(税別)
1,475円
税込単価
1,623円
通常出荷日:2日目

【特長】・吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムレを防ぎ、快適に保ちます・優れた吸汗作用で...

詳細を確認

    型番:

    ST-4-1-B
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    ST-4-1-Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ST-4-1-B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,475円
    ( 1,623円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムレを防ぎ、快適に保ちます
    ・優れた吸汗作用で、素早く水分を蒸散し、外側に拡散させます
    ・汚れたらすぐ洗って乾かせ、その効力は衰えません
    【商品仕様】
    ・ヘルメットのインナー用
    ・フリーサイズつば付タイプ
    ・色:ブルー
    ・適合機種:25
    ・幅(mm):5
    ・奥行(mm):14
    ・長さ(mm):12x11x18
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:18x12x11
    ・材質:ナイロン
    ・ポリエステル(PE)
    ・JANコード:4932635362269
    ・トラスココード:111-0035
    ・質量:40g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ペンギンエース ヘルインナー (つば付・ブルー)の型番ST-4-1-Bのページです。 型番ST-4-1-Bに関する仕様情報を記載しております。
    ペンギンエース ヘルインナー (つば付・ブルー)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペンギンエース ヘルインナー (つば付・ブルー)
    ペンギンエース ヘッドアップ
    ヘルインナー ジェットヘル用
    ヘルインナー ハーフキャップ用(フリーサイズ)
    ヘルインナー ハーフキャップ用(作業用)
    ヘルラック(保護帽整理棚) ブルー
    メーカーペンギンエースペンギンエースペンギンエースペンギンエースペンギンエース日本緑十字社
    通常価格1,475円2,256円1,965円1,246円 -2,546円3,333円
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜2日目〜4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました