17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンギンエース ヘッドアップ

通常単価(税別)
2,114
税込単価
2,325
通常出荷日:1日目

【特長】・吸湿速乾素材TOREXフィールドセンサーで作られたオールシーズン使えるバンダナタイプの帽子で...

詳細を確認

    型番:

    HEADUP
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HEADUPの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HEADUP
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,114
    ( 2,325 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸湿速乾素材TOREXフィールドセンサーで作られたオールシーズン使えるバンダナタイプの帽子です
    【商品仕様】
    ・作業用
    ・サイズ:フリー
    ・JANコード:4932635366373
    ・トラスココード:111-0090
    ・質量:73g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ペンギンエース ヘッドアップの型番HEADUPのページです。 型番HEADUPに関する仕様情報を記載しております。
    ペンギンエース ヘッドアップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペンギンエース ヘッドアップ
    ペンギンエース ヘルインナー (つば付・ブルー)
    エスコ 消臭ヘッドバンド
    トーヨーセフティー 消臭ヘッドバンド
    ミドリ安全 【交換用】 インナーキャップ用 ヘッドバンド ブラック
    ヘッドキャップ(冷感・消臭) EA998AX-62
    メーカーペンギンエースペンギンエースエスコトーヨーセフティーミドリ安全エスコ
    通常価格2,1141,634942735 -5001,240
    通常出荷日1日目2日目1日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました