17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ TOYO 作業用防災用折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO 白

通常単価(税別)
5,130円
税込単価
5,643円
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクト収納で携帯に最適です・収納時厚さ74cmです・作業現場でも使用できます・飛来・落下...

詳細を確認

    型番:

    NO.105-WH-W
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NO.105-WH-Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.105-WH-W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,130円
    ( 5,643円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクト収納で携帯に最適です
    ・収納時厚さ74cmです
    ・作業現場でも使用できます
    ・飛来・落下物用-墜落時保護用の国家検定を取得しています
    【商品仕様】
    ・作業用・防災用
    ・厚生労働省保護帽の規格「飛来・落下物用」,「墜落時保護用」国家検定合格品
    ・衝撃吸収ライナー付
    ・帽体色:ホワイト
    ・頭囲(cm):52-61
    ・材質:帽体:ABS樹脂、ヘッドバンド:合成樹脂 衝撃吸収ライナー:発泡スチロール
    ・JANコード:4962087111177
    ・トラスココード:114-3920
    ・質量:415g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ TOYO 作業用防災用折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO 白の型番NO.105-WH-Wのページです。 型番NO.105-WH-Wに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ TOYO 作業用防災用折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO 白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ TOYO 作業用防災用折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO 白
    作業用防災用折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO
    折りたたみヘルメットBLOOM3 MOVO(ムーボ)
    児童用防災ヘルメット
    トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ ミゾ付き用 2個入
    トーヨーセフティ ヘルメット取付用ゴーグルクリップ ミゾなし用 2個入
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格5,130円5,615円5,130円3,175円553円562円
    通常出荷日4日目1日目〜4日目8日目〜1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました