17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ ヘルメット 白 NO.360F-OT-WH NO.360F-OT-WH

トーヨーセフティ ヘルメット 白 NO.360F-OT-WH

通常単価(税別)
3,611円
税込単価
3,972円
通常出荷日:7日目

【特長】・超軽量通気孔付きヘルメットです・ほこりが付きにくい帯電防止処理を施しています【商品仕様】・飛...

詳細を確認

    型番:

    NO.360F-OT-WH
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NO.360F-OT-WHの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.360F-OT-WH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,611円
    ( 3,972円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超軽量通気孔付きヘルメットです
    ・ほこりが付きにくい帯電防止処理を施しています
    【商品仕様】
    ・飛来・落下物用、墜落時保護用
    ・完成品
    ・内装及びアゴヒモ(C-1)は標準装着されております
    ・JANコード:4962087103585
    ・トラスココード:125-1532
    ・質量:372g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ ヘルメット 白 NO.360F-OT-WHの型番NO.360F-OT-WHのページです。 型番NO.360F-OT-WHに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ ヘルメット 白 NO.360F-OT-WHのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ ヘルメット 白 NO.360F-OT-WH
    トーヨーセフティ ヘルメット 白 NO.360-OT-WH
    トーヨーセフティ ヘルメット 白 NO.310F-OT-WH
    トーヨーセフティ ひさし透明ヘルメット 白 NO.380F-OT-S-WH
    トーヨーセフティ ヘルメット ヴェンティープラス 白 NO.391F-C-G-WH
    トーヨーセフティ ヘルメット 赤 NO.300F-OT-R
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格3,611円2,892円2,385円3,881円6,407円2,865円
    通常出荷日7日目9日目8日目1日目9日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました