17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセーフティー No.170LF-OTシリーズ ヘルメット アメリカンタイプ

トーヨーセーフティー No.170LF-OTシリーズ ヘルメット アメリカンタイプ

通常単価(税別)
4,437
税込単価
4,881
通常出荷日:7日目

【特長】・特大Lサイズ用ヘルメットです・ほこりが付きにくい帯電防止処理を行っています

  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 質量(g)
    445
  • 仕様
    完成品/内装及びアゴヒモ(C-1)は標準装着されております
  • 用途
    飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
ロイヤルブルー
4962087109235
118-4600
1個
ホワイト
-
4962087109211
118-4675
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,437
( 4,881 )
7日目
4,437
( 4,881 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特大Lサイズ用ヘルメットです
・ほこりが付きにくい帯電防止処理を行っています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トーヨーセーフティー No.170LF-OTシリーズ ヘルメット アメリカンタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーヨーセーフティー No.170LF-OTシリーズ ヘルメット アメリカンタイプ
トーヨーセーフティー No.170シリーズ ヘルメット アメリカンタイプ
トーヨーセーフティー No.300シリーズ ヘルメット アメリカンタイプ
トーヨーセーフティー No.260シリーズ ヘルメット アメリカンタイプ
トーヨーセーフティー No.310シリーズ ヘルメット アメリカンタイプ
トーヨーセーフティー No.260Fシリーズ ヘルメット アメリカンタイプ
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格4,4371,916 -1,911 -4,053 -2,063 -5,246
通常出荷日7日目2日目〜6日目〜6日目〜8日目〜1日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト