17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タニザワ ヘルメット 溝付 0169-EZ-TB10P-J 0169-EZ-TB10P-J

タニザワ ヘルメット 溝付 0169-EZ-TB10P-J

通常単価(税別)
3,752
税込単価
4,127
通常出荷日:9日目

【特長】・雨垂れを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です【商品仕様】・飛来落下物用、墜落時保...

詳細を確認

    ご注意

    • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります

    型番:

    0169-EZ-TB10P-J
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0169-EZ-TB10P-Jの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0169-EZ-TB10P-J
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,752
    ( 4,127 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・雨垂れを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です
    【商品仕様】
    ・飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
    ・保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用、電気用)
    ・頭囲(mm):53.5-62
    ・材質:ABS樹脂製
    ・JANコード:4546721005567
    ・トラスココード:117-6360
    ・質量:370g

    ご注意

    • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タニザワ ヘルメット 溝付 0169-EZ-TB10P-Jの型番0169-EZ-TB10P-Jのページです。 型番0169-EZ-TB10P-Jに関する仕様情報を記載しております。
    タニザワ ヘルメット 溝付 0169-EZ-TB10P-Jのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タニザワ ヘルメット 溝付 0169-EZ-TB10P-J
    ヘルメット アメリカンタイプ 0169-EZ
    ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#0169-EZ
    ヘルメット MPタイプ EZ
    タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SH
    タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 101J-SH
    メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
    通常価格3,7522,107 -2,8361,8468,1598,003 -
    通常出荷日9日目1日目〜5日目〜1日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト