ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ミドリ安全 ダイヤル式ヘルメット PC製 通気孔付_K9054085720

ミドリ安全 ダイヤル式ヘルメット PC製 通気孔付_K9054085720 SC-11PCLVDR-W/S
通常単価(税別)
5,865
税込単価
6,452
通常出荷日:4日目

【特長】 ・片手で簡単にサイズ調整ができるDRバンドを採用しました ・手袋を装着したままでも簡単に調整...

詳細を確認

型番:

SC-11PCLVDR-W/S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC-11PCLVDR-W/Sの仕様・寸法情報

通気孔
JANコード
4979058979537
トラスココード
811-1413
質量(g)
450
材質1
帽体:ポリカーボネート樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SC-11PCLVDR-W/S

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4979058979537
811-1413
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,865
( 6,452 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で簡単にサイズ調整ができるDRバンドを採用しました
・手袋を装着したままでも簡単に調整できます
・湾曲形状で後頭部をしっかりホールドします
【商品仕様】
・飛来・落下物・墜落時保護用
・衝撃吸収ライナー付
・DRバンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・高さ(mm):162
・長さ(mm):282
・幅(mm):222
・材質:帽体:ポリカーボネート樹脂
・JANコード:4979058974150
・トラスココード:811-1412
・質量:475g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ダイヤル式ヘルメット PC製 通気孔付_K9054085720の型番SC-11PCLVDR-W/Sのページです。 型番SC-11PCLVDR-W/Sに関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 ダイヤル式ヘルメット PC製 通気孔付_K9054085720のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ダイヤル式ヘルメット PC製 通気孔付_K9054085720
ABS製ヘルメット 通気孔 有 SC-11BVRA
PC製ヘルメット SC-11PCLS RA(透明バイザータイプ・スライダー面付)
PC製ヘルメット(透明バイザータイプ) SC-13PCLVS RA KP
ABS製ヘルメット(ソフトカバー付・高通気タイプ)
ABS製ヘルメット SC-13BV RA(高通気タイプ)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格5,8652,728 -8,0815,4607,6843,979 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
通気孔
材質1帽体:ポリカーボネート樹脂帽体:ABS樹脂帽体・シールド面:ポリカーボネート樹脂帽体:ポリカーボネート樹脂帽体:ABS樹脂帽体:ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト