17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

女性用ヘルメット LSC-11PCLV ブルー/スモーク

女性用ヘルメット LSC-11PCLV ブルー/スモーク

通常単価(税別)
5,9706,289
税込単価
6,5676,918
通常出荷日:7日目

【特長】 ・女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです ・帽体サイズをひとまわり小さくするこ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • ブルー
  • 材質
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • バイザー色
    スモーク
  • 幅 (mm)
    217
  • 高さ (mm)
    157
  • 長さ (mm)
    271
  • 頭周り (mm)
    510-600
  • 仕様1
    上下可変式ヘッドバンド
  • 仕様2
    M型ワンタッチあごバンド
  • 仕様3
    脱げ防止機構
  • 仕様4
    国家検定合格品
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

用途

付属品

最小発注数量
4548890261737
105-6050
395
飛来・落下物・墜落時保護用
衝撃吸収αライナー付
1個
4548890261843
105-6045
375
飛来・落下物用
衝撃吸収ライナーなし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,289
( 6,918 )
7日目
5,970
( 6,567 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです
・帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします
・後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます
・髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます
・簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

女性用ヘルメット LSC-11PCLV ブルー/スモークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
女性用ヘルメット LSC-11PCLV ブルー/スモーク
ヘルメット(狭所作業用・高通気タイプ)
ヘルメット 狭所作業用(衝撃吸収ライナー付) ST-1840-FZ-EPA
狭所作業用ヘルメット(ソフトカバー付・衝撃吸収ライナー付) ST-1840S-FZ-EPA
PC製ヘルメット SC-11PCLS RA(透明バイザータイプ・スライダー面付)
ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)
メーカーミドリ安全谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所ミドリ安全DICプラスチック
通常価格5,970-4,9795,6438,0467,6566,520
通常出荷日7日目1日目9日目6日目1日目1日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプMPタイプMPタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
ブルーホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
材質ポリカーボネート樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ポリカーボネート樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト