17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCLV α ピンク/スモーク LSC-11PCLV-ALPHA-PK/S

ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCLV α ピンク/スモーク

通常単価(税別)
5,227
税込単価
5,750
通常出荷日:9日目

【特長】 ・女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです ・帽体サイズをひとまわり小さくするこ...

詳細を確認

    型番:

    LSC-11PCLV-ALPHA-PK/S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    LSC-11PCLV-ALPHA-PK/Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LSC-11PCLV-ALPHA-PK/S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,227
    ( 5,750 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです
    ・帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします
    ・後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます
    ・髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます
    ・簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます
    【商品仕様】
    ・飛来・落下物・墜落時保護用
    ・衝撃吸収αライナー付
    ・上下可変式ヘッドバンド
    ・M型ワンタッチあごバンド
    ・脱げ防止機構
    ・国家検定合格品
    ・帽体色:ピンク
    ・バイザー色:スモーク
    ・高さ(mm):157
    ・長さ(mm):271
    ・頭囲(mm):510-600
    ・幅(mm):217
    ・材質:帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
    ・JANコード:4548890261768
    ・トラスココード:105-7570
    ・質量:395g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCLV α ピンク/スモークの型番LSC-11PCLV-ALPHA-PK/Sのページです。 型番LSC-11PCLV-ALPHA-PK/Sに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCLV α ピンク/スモークのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCLV α ピンク/スモーク
    女性用ヘルメット LSC-11PCLV ブルー/スモーク
    女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV α
    ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCLV ホワイト/ブルー
    女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV
    女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCL α
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格5,2275,970 -4,363 -5,0414,217 -4,329 -
    通常出荷日9日目7日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました